Skyworks 精选二极管
 
 

PIN 二极管、限幅二极管、Schottky 二极管、变容二极管

可用于样机或批量生产的二极管,现货供应充足

Skyworks 解决方案从库存提供的各种 RF 二极管选择一组二极管,并随时根据您的应用需求进行设计。

选择的二极管包括应用最广泛的 PIN 二极管、限幅二极管、Schottky 二极管和电调变容二极管,随时可从库存装运 3000 卷。这些设备使您的应用(包括低噪声降频器 (LNB)、多路开关、无线局域网 (WLAN)、蜂窝电话网络、线缆电视 (CATV)、汽车、测试和测量设备、陆地移动无线等)具有卓越性能的同时将带来更多价值。

如需世界一流的客户服务并希望获得帮助以找到适合您的特定设计需要的 Skyworks 产品,请提交请求,或致电垂询。

• 美国:781-376-3000
• 亚洲:886-2-2735 0399
• 欧洲: 33 (0)1 43548540

   

用于开关和衰减器应用的 PIN 二极管

PIN 开关二极管

 

特点

市场

   SMP1345-040LF   Buy Now

高隔离度、快速开关

WLAN、基础架构、通用

   SMP1320-040LF   Buy Now

快速开关、高隔离度、低插入损耗

WLAN、基础架构、通用

   SMP1352-079LF Buy Now

大信号

基础架构、通用

   SMP1302-085LF Buy Now

高功率 (50 W) 容量、并联

陆地移动无线电、LTE 基站及更多

   SMP1325-087LF   Buy Now

高功率 (35 W) 容量、串联

陆地移动无线电、LTE 基站及更多

PIN 衰减二极管

 

 

 

   SMP1307-004LF Buy Now

低失真/高 IP3、双频

CATV、PON、基站及更多

   SMP1307-027LF Buy Now

低失真/高 IP3、四频

CATV、PON、基站及更多

 
   
   

用于接收器保护应用的限幅二极管

限幅二极管

 

特点

市场

   SMP1330-005LF Buy Now

净化限幅、+30 dBm 输入功率、+13 dBm 平漏功率、高达 2.5 GHz

陆地移动无线电、军事、基础架构及更多

   SMP1330-085LF   Buy Now

低损耗、高功率、+30 dBm 输入功率、+13 dBm 平漏功率、高达 4 GHz

陆地移动无线电、军事、基础架构及更多

   CLA4603-085LF   Buy Now

中等功率、低损耗、+33 dBm 输入功率、+13 dBm 平漏功率、高达 10 GHz

陆地移动无线电、军事、基础架构及更多

   CLA4606-085LF   Buy Now

中等功率、低损耗、+35 dBm 输入功率、+18 dBm 平漏功率、高达 10 GHz

陆地移动无线电、军事、基础架构及更多

   CLA4609-086LF Buy Now

动态限幅、高功率容量、+43 dBm 输入功率、+41 dBm 平漏功率、高达 6 GHz

陆地移动无线电、军事、基础架构及更多

 
   
   

用于混频器和检波器应用的肖特基二极管

检波二极管

 

特点

市场

   SMS7621-060   Buy Now

出色的灵敏度、低电容、0201

WLAN、军事、基础架构及更多

   SMS7621-040LF   Buy Now

出色的灵敏度、低电容、0402

WLAN、军事、基础架构及更多

   SMS7621-005LF Buy Now

出色的灵敏度、低电容、串联对

基础架构、智能能源及更多

   SMS7630-061   Buy Now

最佳灵敏度、零偏置、0201

WLAN、军事、基础架构及更多

   SMS7630-040LF   Buy Now

最佳灵敏度、零偏置、0402

WLAN、军事、基础架构及更多

   SMS3922-079LF Buy Now

中等势垒、高击穿电压

基础架构及更多

 
   
   

用于 VCO、电压调谐滤波器和移相器应用的调谐变容二极管

超突变二极管

 

特点

市场

   SMV1232-040LF   Buy Now

低反向电压时的高电容比: CT1/CT3 = 1.7(典型值)

汽车、智能能源、WLAN、测试和测量、基础架构及更多

   SMV1234-040LF   Buy Now

低电容(6.5 pF @ 1 V、2 pF @ 6 V),低电阻 (0.8 Ω)

汽车、智能能源、WLAN、测试和测量、基础架构及更多

   SMV1247-040LF   Buy Now

低电容(7 pF @ 0.3 V、0.7 pF @ 4.7 V),高 Q 值 (1500)

汽车、智能能源、WLAN、测试和测量、基础架构及更多

   SMV1249-079LF Buy Now

中等电容(31 pF @ 0.3 V、2.6 pF @ 4.7 V)

汽车、智能能源、WLAN、测试和测量、基础架构及更多

   SMV1255-079LF Buy Now

高电容(64 pF @ 0.3 V、5.2 pF @ 4.7 V)

汽车、智能能源、WLAN、测试和测量、基础架构及更多

突变二极管

 

Features

Markets

   SMV1405-040LF   Buy Now

超高 Q 值 (3200)

汽车、智能能源、WLAN、测试和测量、基础架构及更多

   SMV1413-079LF Buy Now

低电阻、高 Q 值

汽车、智能能源、WLAN、测试和测量、基础架构及更多

 
   
   
   

未来的创新

可以立即在线购买选定的
产品。单击此处
订购样品/设计者资料库。

绿色行动

我们致力于保护环境。了解更多