Page Options
strategy

Skyworks 的战略目标是成为无线半导体解决方案的第一供应商。 公司战略主要包括以下内容:

专注核心技术
Skyworks 运用了各种技术构造块,如射频集成电路、模拟/混合信号处理核心、数字基频引擎和跨多个产品平台的软件。 这种方法使研发产生规模效益,且有利于缩短主要产品的上市时间。

提高集成度
高集成度意味着使用的外部组件较少,电路板体积更小和系统装配效率更高,这样可以降低生产成本,增强公司产品的优势。 Skyworks 集中了完整系统解决方案所有必要的通信功能,半导体内容组件更多,为现有客户和潜在客户带来了更具竞争力、更加经济的解决方案。

增加半导体内容组件量
客户可根据需要一开始只使用单个组件,然后采取产品集成策略。 解决方案集成度更高,意味着客户的产品上市时间更快。采用更广泛、更成熟的下一代功能后,使客户将精力集中在产品差异之处。

客户群多样化
Skyworks 几乎支持所有无线手持设备 OEM,包括 Motorola、Nokia、Samsung 和 Sony/Ericsson,以及 ODM 新贵和承包商,如 BenQ、Chi Mei、Compal、Flextronics 和 Quanta。 其中 Ericsson、Motorola、Nokia 和 Nortel 是 Skyworks 的四大顶级基础架构客户,Nortel 是全球最大的基站制造商。 由于行业越来越倾向于外包,Skyworks 定位于解决新客户对 RF 和系统级集成技术不断增长的需求。

追求卓越
公司的运营团队运用的是一流的制造技术,提供的是高度集成的模块和系统级解决方案。 Skyworks 追求业界最短的生产周期、最高的产出率和超低成本的结构。

合纵联横
Skyworks 将在业内积极合作,进行优势互补,推动行业前沿技术革新。 合纵联横目的在于确保产品在市场上的主导地位和竞争优势。