RF 解决方案

EDGE 收发器

低中频 (IF) 接收架构集成了数字后端滤波功能。模拟信号将转换为便于数字信号处理器 (DSP) 操作的数字表示。SKY74218 的计时与控制部分可生成 26 MHz 高度稳定的芯片用时钟,还可为基频生成 26 MHz 的信号 (SYSCLK)。另外还有三个参考时钟可供使用。此设备还可生成多个内部通用输入/输出 (GPIO),以供计时与控制用途,还可生成模拟信号来控制 PA 的输出功率。

EDGE 收发器的特性:

  • 可直接连接到单一锂电蓄电池,无需外部设备。
  • 闭极回路发送调制架构
  • 兼容 DigRF 标准 v1.12
  • PA 饱和检测和闭锁电路
  • 支持多插槽 GPRS 和 EDGE 应用,最高至 34/39 类
  • 借助通道和 PCL 编程来简化控制接口

EDGE 收发器的构成:

  • SKY74218 RF 收发器 – 高度集成的四频 RF 收发器,带有 DigRF 接口。
  • SKY74219-21 收发器 - 高度集成的收发器,包含四个 LNA、一个正交解调器、I/Q 接口、以及四频 GSM/GPRS 基频滤波器、EDGE FEMTOCELL 基站和蜂窝中继器。

如需世界一流的客户服务并希望获得帮助以找到适合您的特定设计需要的 Skyworks 产品,请提交请求,或致电垂询。

• 美国:781-376-3000
• 亚洲:886-2-2735 0399
• 欧洲: 33 (0)1 43548540

   
   

未来的创新

可以立即在线购买选定的
产品。单击此处
订购样品/设计者资料库。

绿色行动

我们致力于保护环境。了解更多