Skyworks RF 子系统
Skyworks 系列的 RF 子系统由高度集成的收发器,和小型 GSM、GPRS、EDGE 发送接口专用功率放大器组成。
这些高性能、经过实地检验的 RF 子系统为全球范围的无线终端制造商提供了大幅减少 RF 空间占用的能力,同时还能够大幅降低下一代手持多频 GPRS 设备与无线应用的能耗。
标准的 GPRS RF 子系统产品的特性:
- 无需 IF 滤波器的直接降频接收器
- 集成的四频 LNA、发送 VCO 与环路滤波器
- 单集成,完全可编程的小数分频合成器
- 集成的数字晶体振荡器
- 四频、多槽 GPRS Class 12 操作
- 支持 GPRS 和下行链路 EDGE 标准
- 直接转换架构,无需 IF 转换级
- 兼容其他业界领先者的基频设备
Skyworks RF 子系统分类如下:
如需世界一流的客户服务并希望获得帮助以找到适合您的特定设计需要的 Skyworks 产品,请提交请求,或致电垂询。
• 美国:781-376-3000
• 亚洲:886-2-2735 0399
• 欧洲: 33 (0)1 43548540