MIS 硅芯片电容器
 
 

MIS 硅芯片电容器

Skyworks Solution 金属绝缘体半导体 (MIS) 芯片电容器有多种电容值与芯片尺寸供选择,适用于需要 DC 阻隔、RF 旁路的芯片与引线电路,还可在滤波器、振荡器和匹配网络中用作调谐元件。

此类电容器拥有一层电介质,此电介质由热生成的其上有氮化硅沉淀的二氧化硅所构成。这种二层的电介质带来极低的电容温度系数、高绝缘电阻、优异的长期稳定性与可靠性。电容的温度系数低于 50 ppm/°C,且该电容器非常适于在 -65 °C 至 200 °C 之间运行。Skyworks MIS 芯片电容器拥有极高 Q.

晶片,可用于自动取放制造的扩张膜框架。为了达到降低成本的目的,我们可为您提供与样本电工测试封装至同一容器的芯片。Waffle 封装,经过 100% 电工测试,如果需要,可提供目视检查。

Skyworks 电容器分类如下:


如需世界一流的客户服务并希望获得帮助以找到适合您的特定设计需要的 Skyworks 产品,请提交请求,或致电垂询。

• 美国:781-376-3000
• 亚洲:886-2-2735 0399
• 欧洲: 33 (0)1 43548540

   
   

未来的创新

可以立即在线购买选定的
产品。单击此处
订购样品/设计者资料库。

绿色行动

我们致力于保护环境。了解更多