EDGE RF 子系统
Skyworks 可提供四频 EDGE 手持设备、基站和蜂窝中继器的高度集成的无线电子系统。此子系统支持 GSM850、EGSM900、DCS1800 和 PCS1900 应用,并将完全可编程四频收发器与发送/接收 FEM 进行组合。FEM 成功地将 pHEMT 交换机、基于砷化镓的功率放大器、耦合器,以及其他分立搭配组件集成至一个多芯片模块中。
双芯片 RF 子系统解决方案可大大节省空间、成本与设计周期。本子系统拥有优良的线性、屏蔽性能、动态范围和输出功率,完美符合手持设备生产商、移动电话运营商、电信公司以及全球 FEMTOCELL 基站和蜂窝中继器设备生产商的要求。
EDGE RF 子系统特点:
- 四频收发器,支持 GSM850、EGSM900、DCS1800 和 PCS1900 频段
- FEM 可在 50 欧姆的输出/输入匹配下提供完整的,从收发器提供到天线的发送路径
- 优良线性、屏蔽性能、噪声图和动态范围
- 更低的 BOM 成本,更紧凑的设计
EDGE RF 子系统的组成:
- SKY74219-21 收发器 - 高度集成的收发器,包含四个 LNA、一个模拟接口正交解调器、I/Q 接口、以及四频 GSM/GPRS 基频滤波器、EDGE FEMTOCELL 基站和蜂窝中继器。
- SKY65330 发送/接收 FEM(用于基础设施应用)- 高集成的 FEM,包含二个 PA 块;一个用于 GSM/EGSM 频段,另一个为用于 DCS/PCS 频段。
- SKY74218 RF 收发器 – 高度集成的四频 RF 收发器,带有 DigRF 接口。
- SKY77524 T/R 前端模块(用于手持设备应用)– 四频前端模块,拥有集成耦合器、pHEMT RF 交换机以及独立的 GSM850/EGSM900 和 DCS1800/PCS1900 PA 块,为您提供收发器输出到天线的完整 DigRF 接口发送路径。
如需世界一流的客户服务并希望获得帮助以找到适合您的特定设计需要的 Skyworks 产品,请提交请求,或致电垂询。
• 美国:781-376-3000
• 亚洲:886-2-2735 0399
• 欧洲: 33 (0)1 43548540