固定衰减器垫
现在,Skyworks Solutions 很荣幸能够为雷达、测试和测量、高频率收发器以及其他最多达到 40 GHz 的高性能微波应用提供两种固定衰减器垫的选择。下一代 ATN3590 系列将带来增强的 RF 功率处理和衰减灵活性。独特的 ATN3590 印模设计不再需要 RF 接地阻抗,从而极大地降低“返回损失”和跨越多倍频带宽的“衰减平直度”。
这两种产品解决方案均可用于印模设计,它们充分利用了 Skyworks 广泛的设计知识、科技领先地位、专业制造经验,以及卓越的质量。
Skywork 固定衰减器垫系列分类如下:
| |
|
衰减值 |
频率范围 |
10 dB 衰减平直度 |
输入功率 |
接地 |
| ATN3580 |
|
1-10, 12,15,20,30 |
DC-40 GHz |
1.0 dB (DC-40 GHz) |
最大 1W CW。 |
线缆接合 |
| ATN3590 |
 |
0-10, 12,15,20,30 |
DC-40 GHz |
±0.5 dB (DC-40 GHz) |
最大 2W CW。 |
穿通印模 Vias |
如需世界一流的客户服务并希望获得帮助以找到适合您的特定设计需要的 Skyworks 产品,请
提交请求,或致电垂询。
• 美国:781-376-3000
• 亚洲:886-2-2735 0399
• 欧洲: 33 (0)1 43548540