Skywork 的 WLAN/WiMAX 产品分类如下:
WLAN
- WLAN 双频前端
- WLAN 单频前端
- WLAN 2.4 GHz 无线电
- WLAN 5.8 GHz 无线电
WiMAX
- WiMAX 2.5 GHz 无线电
- WiMAX 3.5 GHz 无线电
WiMAX
Skyworks 解决方案为固定和移动 WiMAX 应用提供高性能的 RF 元件组合。这些元件适用于以获得许可的 WiMAX 频为目标的基础站、企业级 CPE 和低成本移动/便携用户设备:
产品组合包括无线电链路中的关键组件,如:
- IQ 调制器
- IQ 解调器
- 合成器
- 功率放大器
- 切换开关
- 衰减器
WLAN
Skyworks 解决方案中针对 WLAN 应用的前端模块和高性能 RF 组件,可以使客户获得终端产品(从基础站和企业用户必备设备 (CPEs) 到低成本移动/便携用户设备)低成本、小巧外形的解决方案。
Skywork 的 GaAs 单极双掷 (SPDT) 和多极多掷多样开关、功率放大器 (PA) 和其他分立元件都是行业领导者。我们 PIN二极管、Schottky二极管、变容二极管和功率放大器的强大组合,让您可以灵活设计 802.11a、b、g、n 应用的高性能 RF 解决方案。Skywork Intera™ WLAN RF 前端模块 (FEM) 解决方案在一个封装中组合了功率放大器 (PA)、切换开关、滤波器、双工器、功率检波器和所有偏置和阻抗匹配电路。我们完全匹配的 FEM 一般只需简易的去耦电容器完成回路,这使我们在体积、成本、性能、产出率和上市时间上拥有行业领先优势。
产品组合包括无线电链路中的关键组件,如:
- 二极管
- IQ 调制器
- IQ 解调器
- 合成器
- 功率放大器
- 超低噪音放大器
- 切换开关
- 可变增益放大器
如需世界一流的客户服务并希望获得帮助以找到适合您的特定设计需要的 Skyworks 产品,请提交请求,或致电垂询。
• 美国:781-376-3000
• 亚洲:886-2-2735 0399
• 欧洲: 33 (0)1 43548540